Trasmissione EMGA-60-P-G5-SST-57
549431
GTIN: 4052568190569
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
22 Nm
Velocità max. dell'attuatore
13000 1/min
Rigidità torsionale
2.3 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario