Trasmissione EMGA-120-P-G3-SAS-100
552196
GTIN: 4052568194086
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
115 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
12 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
3:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario