Trasmissione EMGA-120-P-G5-SAS-140

552199

GTIN: 4052568194116

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
195 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
12 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario