Trasmissione EMGA-160-P-G3-SAS-140

552200

GTIN: 4052568194123

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
400 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
38 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
3:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario