Trasmissione EMGA-160-P-G5-SAS-140
552201
GTIN: 4052568194130
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
450 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
38 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario