Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/8-2-420-E1

557774

GTIN: 4052568203979

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
0.02 bar - 2 bar
Pressione d'ingresso 1
3 bar - 4 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
310 l/min