Lubrificatore MS9-LOE-G-U
564144
GTIN: 4052568211646
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
100 l/min