Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P

571296

GTIN: 4052568217778

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Intervallo di regolazione di pressione
0.06 bar - 6 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1750 l/min