Sensore di pressione SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035542

GTIN: 4052568284824

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
-1 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
1 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c./n.a. commutabile
Attacco pneumatico
Per tubo diametro esterno 4 mm
Uscita analogica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V