Sensore di finecorsa SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE

8059124

GTIN: 4052568300487

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto normalmente aperto/normalmente chiuso commutabile
Uscita di commutazione
PNP/NPN, commutabile