Sensore di finecorsa SDBT-MSX

Sensore di finecorsa elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto; la messa in servizio più semplice, rapida e sicura senza alimentazione di tensione, senza regolazione di precisione e senza riadattamento: Auto Teach-in, programmabile
  • Principio di misura: Effetto di Hall
  • Auto Teach-in: apprendimento automatico del punto di commutazione all'avvio dell'impianto
  • Programmabile: PNP/NPN, NO/NC e larghezza della finestra di commutazione tra 2 ... 15 mm
  • Inseribile dall'alto, con fissaggio a vite
  • Indicatore di stato a LED
  • Lunghezza del cavo 0,3 ... 5 m