Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS-1.5-B-6-PC15-8-V
8074075
GTIN: 4052568457891
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola proporzionale a 2/2 vie, chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 15 mm
Portata normale (normalizzata secondo DIN 1343)
82 l/min - 98 l/min