Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS-6-B-6-PC15-7-V
8074538
GTIN: 4052568616458
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola proporzionale a 2/2 vie, chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 7,5 mm
Portata normale (normalizzata secondo DIN 1343)
270 l/min - 350 l/min