Cilindro compatto ADN-S-6-5-A-A

8080597

GTIN: 4052568447526

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
17 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione