Trasmissione EMGA-40-A-G5-40P

8085343

GTIN: 4052568450885

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
7.5 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
0.8 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare