Trasmissione EMGA-60-A-G3-60P
8085344
GTIN: 4052568450892
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
14 Nm
Velocità max. dell'attuatore
13000 1/min
Rigidità torsionale
2 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
3:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare