Trasmissione EMGA-60-A-G5-60P

8085345

GTIN: 4052568450908

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
24 Nm
Velocità max. dell'attuatore
13000 1/min
Rigidità torsionale
1.9 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare