Trasmissione EMGA-80-A-G3-80P
8085346
GTIN: 4052568450915
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
40 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
5 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
3:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare