Trasmissione EMGA-80-A-G5-100A

8085349

GTIN: 4052568450946

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
67 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
4.8 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
5:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare