Cilindro compatto ADN-S-40-45-A-P

8092058

GTIN: 4052568793746

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
45 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità