Cilindro compatto ADN-S-50-35-A-P
8092077
GTIN: 4052568787004
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
35 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità