Cilindro compatto ADN-S-25-40-A-P
8092094
GTIN: 4052568461805
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità