Sensore di pressione SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8134897
GTIN: 4052568553173
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
10 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c./n.a. commutabile
Attacco pneumatico
Filetto femmina G1/8
Uscita analogica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V