Trasmissione EMGA-40-P-G8-EAS-40

8141729

GTIN: 4052568565084

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
6 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
0.85 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
8:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario