Trasmissione EMGA-40-A-G12-40P

8141733

GTIN: 4052568565121

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
20 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
0.8 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
12:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare