Trasmissione EMGA-60-P-G20-EAS-60

8141737

GTIN: 4052568565169

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
44 Nm
Velocità max. dell'attuatore
13000 1/min
Rigidità torsionale
2.8 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
20:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario