Trasmissione EMGA-60-A-G8-60P

8141738

GTIN: 4052568565176

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
18 Nm
Velocità max. dell'attuatore
13000 1/min
Rigidità torsionale
1.6 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
8:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare