Trasmissione EMGA-60-A-G12-60P

8141739

GTIN: 4052568565183

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
44 Nm
Velocità max. dell'attuatore
13000 1/min
Rigidità torsionale
2 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
12:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare