Trasmissione EMGA-80-P-G20-EAS-80
8141743
GTIN: 4052568565220
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
120 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
10.4 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
20:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario