Trasmissione EMGA-80-A-G8-80P

8141744

GTIN: 4052568565237

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
50 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
4.2 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
8:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare