Trasmissione EMGA-80-A-G20-80P

8141746

GTIN: 4052568565251

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
120 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
5.1 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
20:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare