Trasmissione EMGA-80-P-G8-SAS-100

8141750

GTIN: 4052568565299

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
50 Nm
Velocità max. dell'attuatore
7000 1/min
Rigidità torsionale
8.4 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
8:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario