Trasmissione EMGA-120-P-G12-SAS-100
8141754
GTIN: 4052568565336
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
260 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
22 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
12:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario