Trasmissione EMGA-120-P-G20-SAS-100

8141755

GTIN: 4052568565343

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
260 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
22 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
20:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario