Trasmissione EMGA-120-P-G12-SAS-140

8141760

GTIN: 4052568565367

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
260 Nm
Velocità max. dell'attuatore
6500 1/min
Rigidità torsionale
22 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
12:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario