Trasmissione EMGA-40-P-G8-SST-42
8141762
GTIN: 4052568565381
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
6 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
0.8 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
8:1
Tipo di riduttore
Ingranaggio planetario