Cilindro compatto ADN-S-6-10-A-F1A
8142514
GTIN: 4052568570422
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
17 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione