Cilindro compatto ADN-S-10-5-I-A-F1A
8142520
GTIN: 4052568570484
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione