Cilindro compatto ADN-S-25-45-A-P-A-F1A
8142834
GTIN: 4052568571191
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
45 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità