Cilindro compatto ADN-S-50-40-I-P-A-F1A

8142904

GTIN: 4052568571689

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità