Servoazionamento CMMT-AS-C2-3A-MP-S1

8143163

GTIN: 4052568597290

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente nominale, carico alimentazione
2.8 A
Tensione d'esercizio nominale AC
230 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Monofase
Controllore uscita nominale
350 VA