Pinza parallela HPPF-20-80-A-S
8143427
GTIN: 4052568586386
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Metodo di montaggio piatto per dita di presa - A cremagliera - Forza sequenza di movimenti ad impulsi
Corsa per dita di presa
40 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Attacco pneumatico
M5