Grazie all'ampia corsa fino a 80 mm, alla forza di presa fino a 188 N e alla rigidità della struttura, con la pinza parallela è possibile trasportare anche pezzi di grandi dimensioni. È possibile anche la presa interna ed esterna. Infine, l'elevata ripetibilità viene mantenuta per tutta la durata della pinza.
La varietà è integrata nell'HPPF: la pinza parallela è disponibile in 4 dimensioni, che possono essere regolate in modo ottimale per le corse specifiche dell'applicazione grazie allo smorzamento elastico. La più piccola delle HPPF ottimizzata in termini di dimensioni pesa solo 68 g; è ideale, ad esempio, per l'assemblaggio di piccoli pezzi nell'industria elettronica. I sensori di finecorsa induttivi consentono di rilevare la posizione in modo semplice ed economico. Grazie al contenuto ridotto di rame, zinco e nichel (< 1%), è adatta alla produzione di batterie.