Servoazionamento CMMT-AS-C4-3A-MP-S3

8151392

GTIN: 4052568781606

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente nominale, carico alimentazione
5.6 A
Tensione d'esercizio nominale AC
230 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Monofase
Controllore uscita nominale
700 VA