Servoazionamento CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S3
8151394
GTIN: 4052568781620
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corrente nominale, carico alimentazione
3 A
Tensione d'esercizio nominale AC
400 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Trifase
Controllore uscita nominale
1200 VA