Servoazionamento CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S3

8151395

GTIN: 4052568781637

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente nominale, carico alimentazione
6 A
Tensione d'esercizio nominale AC
400 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Trifase
Controllore uscita nominale
2500 VA