Valvola VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME
8155959
GTIN: 4052568582647
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1030 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
2.5 bar - 8 bar