Servoazionamento CMMT-AS-C25-11A-P3-MP-S1
8157802
GTIN: 4052568636227
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corrente nominale, carico alimentazione
29 A
Tensione d'esercizio nominale AC
400 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Trifase
Controllore uscita nominale
12000 VA