Pinze parallele HPPH-16-16-NC-P-R12
8171874
GTIN: 4052568651824
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Metodo di montaggio piatto per dita di presa - Guida - A cremagliera - con dita di presa - Pinza pneumatica - Forza sequenza di movimenti ad impulsi
Corsa per dita di presa
8 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato
Attacco pneumatico
Per connettore a innesto O.D. 4 mm