Pinze parallele HPPH
La combinazione pinza/valvola parallela HPPH è stata sviluppata appositamente per la collaborazione uomo-robot e può essere combinata con molti cobot o robot grazie alla sua interfaccia robotica universale. L'altezza complessiva ridotta e il basso momento d'inerzia garantiscono un'elevata dinamica.
- Per una collaborazione uomo-robot sicura fino a 0,5 MPa
- Combinazione pinza-valvola con sensori integrati e altezza complessiva ridotta
- Consente una riduzione dei tempi di ciclo e un risparmio di aria compressa fino al 75% rispetto ai componenti singoli
- Certificazione TÜV per pinze con dita in conformità alla norma ISO 15066
- Per molti cobot e robot di vario tipo grazie all'interfaccia meccanica per robot in conformità con la norma ISO 9409-1-50-4-M6
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per una manipolazione sicura anche in modalità di arresto di emergenza
- Controllo versatile tramite I/O digitale (PNP/NPN) o IO-Link
- Produzione sostenibile grazie alla riduzione dell'uso dei materiali
- Funzionamento sostenibile grazie al controllo integrato